HUBBELL CANADA
Fibre optique, panneau adaptateur, ouverture H4, 24 ports, 6 LC Quad, céramique zircon, bleu, FSPLCQS6H4B
Image of FSPLCQS6H4B Fibre optique, panneau adaptateur, ouverture H4, 24 ports, 6 LC Quad, céramique zircon, bleu, FSPLCQS6H4B
Image of FSPLCQS6H4B Fibre optique, panneau adaptateur, ouverture H4, 24 ports, 6 LC Quad, céramique zircon, bleu, FSPLCQS6H4B

Fibre optique, panneau adaptateur, ouverture H4, 24 ports, 6 LC Quad, céramique zircon, bleu, FSPLCQS6H4B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPLCQS6H4B

Fibre optique, panneau adaptateur, ouverture H4, 24 ports, 6 LC Quad, céramique zircon, bleu.

  • Ouverture H4
  • 24 ports
  • 6 LC Quad
  • céramique zircone
  • bleu.

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPLCQS6H4B

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Blue

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Nombre de ports

24

Performance

  • Optical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Type d'article

LC Quad

UPC

662620605449

Caractéristiques électriques

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Optical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Configuration

Nombre de ports

24

Logistique

Quantité dans l'emballage

4