Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPSCF3MM
Standard Product
Application
SC
Catalog Number
FPSCF3MM
Couleur
Aqua
Isolation
PVC
Marque des goujons
Fiber Optic Products
Matériau de construction - Unité principale
Glass Fiber
Taille
OM4
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type
OptiChannel Fiber Pigtails, Single and Bundled
Type de connecteur
SC
UPC
662620312903
Longueur (mètres)
3 m
Taille
OM4
Mode
OM4, MM
Type de fils
Multimode
Norme(s) de l'industrie
TIA 568C.5
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
SC
Quantité dans l'emballage
50