HUBBELL CANADA
Fibre, Queue de cochon, Bundle, SC-Single Mode, brins de 12 fibres, fibre OS2, longueur de 3 mètres, FHPBKR12SC6S
Image of FHPBKR12SC6S Fibre, Queue de cochon, Bundle, SC-Single Mode, brins de 12 fibres, fibre OS2, longueur de 3 mètres, FHPBKR12SC6S
Image of FHPBKR12SC6S Fibre, Queue de cochon, Bundle, SC-Single Mode, brins de 12 fibres, fibre OS2, longueur de 3 mètres, FHPBKR12SC6S

Fibre, Queue de cochon, Bundle, SC-Single Mode, brins de 12 fibres, fibre OS2, longueur de 3 mètres, FHPBKR12SC6S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FHPBKR12SC6S

Fibre, Pigtail, Bundle, SC-Single Mode, brins de 12 fibres, fibre OS2, longueur de 3 mètres.

  • Paquet
  • SC-Simple Mode
  • 12 brins de fibres
  • Fibre OS2
  • Longueur de 3 mètres

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Atténuation

.75dB Per End

Catalog Number

FHPBKR12SC6S

Couleur

Yellow

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

SC-SM Pigtails

Type de la prise ou fiche

SC-SM, 12F, OS2

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

UPC

662620363301

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur

118.11 in

Portée

12

Taille de l'afficheur

9 Micron

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

9 Micron

Type de conducteur

Glass

Type de fils

Multimode

Liée à l'opération

Atténuation

.75dB Per End

Températures nominales

TIA 568-C.3

Configuration

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

Logistique

Quantité dans l'emballage

50