HUBBELL CANADA
Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, Buffered Loose Tube, ST-Multi Mode, 6-brins de fibre, OM3 Fiber, 3 MeterLength, FPBKLTR6ST3M
Image of FPBKLTR6ST3M Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, Buffered Loose Tube, ST-Multi Mode, 6-brins de fibre, OM3 Fiber, 3 MeterLength, FPBKLTR6ST3M
Image of FPBKLTR6ST3M Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, Buffered Loose Tube, ST-Multi Mode, 6-brins de fibre, OM3 Fiber, 3 MeterLength, FPBKLTR6ST3M
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, Buffered Loose Tube, ST-Multi Mode, 6-brins de fibre, OM3 Fiber, 3 MeterLength, FPBKLTR6ST3M

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKLTR6ST3M

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, Buffered Loose Tube, ST-Multi Mode, 6-brins de fibre, OM3 Fiber, 3 MeterLength.

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Atténuation

.75dB Per End

Catalog Number

FPBKLTR6ST3M

Couleur

Aqua

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

ST-SM Pigtails

Type de la prise ou fiche

ST-MM, 6F, 250LT, OM3

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

UPC

662620308906

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur

118.11 in

Portée

6

Taille de l'afficheur

50 Micron

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

50 Micron

Type de conducteur

Glass

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Atténuation

.75dB Per End

Températures nominales

TIA 568-C.3

Configuration

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

Logistique

Quantité dans l'emballage

50