HUBBELL CANADA
Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, LC-Multimode, 12-brins de fibre, OM2 Fiber, 3 MeterLength, FPBKLTR12LC2M
Image of FPBKLTR12LC2M Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, LC-Multimode, 12-brins de fibre, OM2 Fiber, 3 MeterLength, FPBKLTR12LC2M
Image of FPBKLTR12LC2M Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, LC-Multimode, 12-brins de fibre, OM2 Fiber, 3 MeterLength, FPBKLTR12LC2M
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, LC-Multimode, 12-brins de fibre, OM2 Fiber, 3 MeterLength, FPBKLTR12LC2M

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKLTR12LC2M

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, LC-Multimode, 12-brins de fibre, OM2 Fiber, 3 MeterLength.

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Atténuation

.75dB Per End

Catalog Number

FPBKLTR12LC2M

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

LC-MM Pigtails

Type de connecteur

LC

Type de la prise ou fiche

LC-MM, 12F, 250LT, OM2

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

UPC

662620308722

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur (mètres)

3 m

Portée

12

Taille de l'afficheur

50 Micron

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

50 Micron

Mode

OM2

Nombre de fibres

12

Type de conducteur

Glass

Type de fibre

Riser

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Atténuation

.75dB Per End

Températures nominales

TIA 568-C.3

Configuration

Type de connecteur

LC

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

Logistique

Quantité dans l'emballage

50