Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPBKLTR6LC3M
Standard Product
Application
Optical Signal
Atténuation
.75dB Per End
Catalog Number
FPBKLTR6LC3M
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Matériel - gaine
Flame Retardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type d'article
LC-MM Pigtails
Type de connecteur
LC
Type de la prise ou fiche
LC-MM, 6F, 250LT, OM3
Type de protecteur
Standard Strain Relief Boot
UPC
662620308685
Diamètre extérieur
0.2
Longueur (mètres)
3 m
Portée
6
Taille de l'afficheur
50 Micron
Connectivité
Plug-In
Calibre des fils
50 Micron
Mode
OM3
Nombre de fibres
6
Type de conducteur
Glass
Type de fibre
Riser
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Atténuation
.75dB Per End
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type de connecteur
LC
Type de protecteur
Standard Strain Relief Boot
Quantité dans l'emballage
50