HUBBELL CANADA
Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, SC-Multi Mode, 12-brins, OM1 Fibre, 3 MètreLongueur, FPBKLTR12SC1M
Image of FPBKLTR12SC1M Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, SC-Multi Mode, 12-brins, OM1 Fibre, 3 MètreLongueur, FPBKLTR12SC1M
Image of FPBKLTR12SC1M Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, SC-Multi Mode, 12-brins, OM1 Fibre, 3 MètreLongueur, FPBKLTR12SC1M
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, SC-Multi Mode, 12-brins, OM1 Fibre, 3 MètreLongueur, FPBKLTR12SC1M

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKLTR12SC1M

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, SC-Multi Mode, 12-brins, OM1 Fibre, 3 MètreLongueur.

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Atténuation

.75dB Per End

Catalog Number

FPBKLTR12SC1M

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

SC-MM Pigtails

Type de la prise ou fiche

SC-MM, 12F, 250LT, OM1

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

UPC

662620308821

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur

118.11 in

Portée

12

Taille de l'afficheur

62 Micron

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

62 Micron

Type de conducteur

Glass

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Atténuation

.75dB Per End

Températures nominales

TIA 568-C.3

Configuration

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

Logistique

Quantité dans l'emballage

50