HUBBELL CANADA
Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 microns, tube libre tamponné, SC-mode unique, 6 brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres, FPBKLTR6SC6S
Image of FPBKLTR6SC6S Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 microns, tube libre tamponné, SC-mode unique, 6 brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres, FPBKLTR6SC6S
Image of FPBKLTR6SC6S Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 microns, tube libre tamponné, SC-mode unique, 6 brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres, FPBKLTR6SC6S
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 microns, tube libre tamponné, SC-mode unique, 6 brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres, FPBKLTR6SC6S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKLTR6SC6S

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 microns, tube libre tamponné, SC-mode unique, 6 brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres.

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Atténuation

.75dB Per End

Catalog Number

FPBKLTR6SC6S

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

SC-SM Pigtails

Type de connecteur

SC

Type de la prise ou fiche

SC-SM, 6F, 250LT, OS2

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

UPC

662620308807

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur (mètres)

3 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

9 Micron

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

9 Micron

Mode

OS2

Nombre de fibres

6

Type de conducteur

Glass

Type de fibre

Riser

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Atténuation

.75dB Per End

Températures nominales

TIA 568-C.3

Configuration

Type de connecteur

SC

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

Logistique

Quantité dans l'emballage

50