Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPBKR6FC3M
Standard Product
Application
FC-MM
Catalog Number
FPBKR6FC3M
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
Fiber Bundle Pig Tail
UPC
662620306476
Longueur
118.11 in
Portée
6
Taille de l'afficheur
OM3
Connectivité
Plug-In
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Quantité dans l'emballage
50