Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPBKR12LC1M
Standard Product
Application
Optical Signal
Atténuation
.75dB Per End
Catalog Number
FPBKR12LC1M
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Matériel - gaine
Flame Retardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type d'article
LC-MM Pigtails
Type de connecteur
LC
Type de la prise ou fiche
LC-MM, 12F, OM1
Type de protecteur
Standard Strain Relief Boot
UPC
662620306285
Diamètre extérieur
0.2
Longueur (mètres)
3 m
Portée
12
Taille de l'afficheur
62 Micron
Connectivité
Plug-In
Calibre des fils
62 Micron
Mode
OM1
Nombre de fibres
12
Type de conducteur
Glass
Type de fibre
Riser
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Atténuation
.75dB Per End
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type de connecteur
LC
Type de protecteur
Standard Strain Relief Boot
Quantité dans l'emballage
50