HUBBELL CANADA
Fibre, queue de cochon, faisceau, SC-APC, monomode, 6-brins, fibre OS2, 3 mètres, FPBKR6SCA6S
Image of FPBKR6SCA6S Fibre, queue de cochon, faisceau, SC-APC, monomode, 6-brins, fibre OS2, 3 mètres, FPBKR6SCA6S
Image of FPBKR6SCA6S Fibre, queue de cochon, faisceau, SC-APC, monomode, 6-brins, fibre OS2, 3 mètres, FPBKR6SCA6S
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, SC-APC, monomode, 6-brins, fibre OS2, 3 mètres, FPBKR6SCA6S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKR6SCA6S

Fibre, queue de cochon, faisceau, SC-APC, monomode, 6-brins, fibre OS2, 3 mètres.

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Atténuation

.75dB Per End

Catalog Number

FPBKR6SCA6S

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

SC-APC Pigtails

Type de la prise ou fiche

SC-APC, 6F, OS2

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

UPC

662620306384

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur

118.11 in

Portée

6

Taille de l'afficheur

9 Micron

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

9 Micron

Type de conducteur

Glass

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Atténuation

.75dB Per End

Températures nominales

TIA 568-C.3

Configuration

Type de protecteur

Standard Strain Relief Boot

Logistique

Quantité dans l'emballage

50