Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL14W47A
Catalog Number
HBL14W47A
Couleur
Jaune
Famille de produit
Watertight Devices
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Performance
Température fonctionnement
-40°C (without impact) to +60°C continuous
Températures nominales
-40°C (without impact) to +60°C continuous
Type
Bouchons
UPC
783585131191
Poids
0.2 lb
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
-40°C (without impact) to +60°C continuous
Températures nominales
-40°C (without impact) to +60°C continuous
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
25