Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 520LP
Catalog Number
520LP
Couleur
Clair
Série
Illuminated
Type
Illuminated
Type
Plug
UPC
783585531281
Poids
0.15 lb
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20P
Nombre d'unités sur la palette
5400
Quantité dans l'emballage
10