HUBBELL CANADA
Fiche adaptateur Cu Comp, 4/0 Str(550/#24)DLO Flex, 4/0 AWG (code), 200 (marine), 3,28" L, violet, indice 15, taille de broche 4/0, pour Cu Cond, YEV28P46X92FX
Image of YEV28P46X92FX Fiche adaptateur Cu Comp, 4/0 Str(550/#24)DLO Flex, 4/0 AWG (code), 200 (marine), 3,28" L, violet, indice 15, taille de broche 4/0, pour Cu Cond, YEV28P46X92FX
Image of YEV28P46X92FX Fiche adaptateur Cu Comp, 4/0 Str(550/#24)DLO Flex, 4/0 AWG (code), 200 (marine), 3,28" L, violet, indice 15, taille de broche 4/0, pour Cu Cond, YEV28P46X92FX
Discontinué

Fiche adaptateur Cu Comp, 4/0 Str(550/#24)DLO Flex, 4/0 AWG (code), 200 (marine), 3,28" L, violet, indice 15, taille de broche 4/0, pour Cu Cond, YEV28P46X92FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YEV28P46X92FX

Cu Comp Adaptor Plug, 4/0 Str(550/#24)DLO Flex, 4/0 AWG(Code), 200(Navy), 3.28" L, Purple, 15 Index, 4/0 Pin Size, For Cu Cond.

Caractéristiques : les adaptateurs de compression en cuivre de type YE-P-FX sont conçus pour une terminaison fiable du conducteur en cuivre lorsque la capacité actuelle du conducteur est réduite, mais un conducteur plus grand est utilisé. Les applications typiques sont pour la protection contre les chutes de tension lorsque des conducteurs surdimensionnés sont utilisés ou un conducteur flexible est utilisé. Parmi les sertissages) : Mécanique : outil MY29-11, (2), outil MD7-34R, matrice W28VT, (4), MD6, outil MD7, matrice W28RT, (4), hydraulique : Y35, Y39, Y750, outil Y45, matrice U28RT, (2), outil Y46, matrice U28RT avec adaptateur PUADP-1, (2), outil Y644M, 1 - 4/0 AWG, (1), longueur de dénudage : 2-1/16 po, indice de matrice : 15 élément A, diamètre de la fiche/broche : 0,46 po - 4/0 AWG

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YEV28P46X92FX

Code de couleur

Purple

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

15

Isolation

Y

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Copper Pin Adapters

Type de connecteur

Adaptateur de broche

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810037492

UPC 14 Digit GTIN

00781810037492

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.99 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.77 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.63 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

83 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.28 pouces

Dimension - P en pouces

0.92 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Tailles croisées de tiges équivalentes

0.46 in. - 4/0 AWG

Tailles de tiges équivalentes

4/0 AWG

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 (550/#24) DLO

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 (550/#24) DLO

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

Adaptateur de broche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25