HUBBELL CANADA
Fiche commerciale DDFT, Auto Set 15A, fils de sortie de 35 pieds, GFP35LA
Image of GFP35LA Fiche commerciale DDFT, Auto Set 15A, fils de sortie de 35 pieds, GFP35LA
Image of GFP35LA Fiche commerciale DDFT, Auto Set 15A, fils de sortie de 35 pieds, GFP35LA
Discontinué

Fiche commerciale DDFT, Auto Set 15A, fils de sortie de 35 pieds, GFP35LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP35LA

DDFT Fiche commerciale Auto Set, 15A 120V CA, 5-15R, fils de 35', niveau de déclenchement 4-6 mA.

  • Boîtier stabilisé UV à impact élevé pour une longue durée de vie 
  • circuit imprimé entièrement en verre offrant une immunité à l'humidité 
  • boîtier étanche DDFT pour une utilisation dans des environnements difficiles

Auto Set

Général

Application

Line Cord with GFCI Plug Only

Catalog Number

GFP35LA

Construction

Fabricated

Couleur

Jaune

Famille de produit

Heavy Duty

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Body - Poly carbonate
  • Buttons - Polycarbonate
  • Cord - PVC
  • Cord Grip - Polycarbonate
  • Screws - Zinc plated steel
  • Strain Relief - Elastomer

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Automatic Set

Type

Line Cord

Type d'article

Straight Blade

UPC

783585690889

Dimensions

Diamètre extérieur

0.245

Poids

3.45 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5