Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFP5266C
Auto Set
Application
Industrial Grade
Catalog Number
GFP5266C
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Spécifications
Covers - PVC
Type
Manual Set
Type
Plugs
Type d'article
GFCI Male Plug
UPC
783585690209
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1800
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
10