HUBBELL CANADA
Image of GFP515M Fiche commerciale DDFT manuelle 15A, GFP515M
Image of GFP515M Fiche commerciale DDFT manuelle 15A, GFP515M
Discontinué

Fiche commerciale DDFT manuelle 15A, GFP515M

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP515M

Fiche commerciale DDFT manuelle 15A 120V CA, 5-15R, niveau de déclenchement 4-6 mA.

  • 15A
  • Noir

Manual Set

Général

Application

Commercial Grade

Catalog Number

GFP515M

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Duty

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Body - Polycarbonate
  • Buttons - Polycarbonate
  • Cord Grip - Polycarbonate
  • Screws - Zinc plated steel
  • Strain Relief - Elastomer

Type

Manual Set

Type

Plugs

Type d'article

GFCI Male Plug

UPC

783585690766

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1800 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • NEC® And CEC Requirements
  • UL Listed

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10