HUBBELL CANADA
Fiche de brassage, 110 Fiches de brassage terminées sur le terrain, Cat 6, 4 paires, 6110FPP4PR
Image of 6110FPP4PR Fiche de brassage, 110 Fiches de brassage terminées sur le terrain, Cat 6, 4 paires, 6110FPP4PR
Image of 6110FPP4PR Fiche de brassage, 110 Fiches de brassage terminées sur le terrain, Cat 6, 4 paires, 6110FPP4PR
Image of 6110FPP4PR Fiche de brassage, 110 Fiches de brassage terminées sur le terrain, Cat 6, 4 paires, 6110FPP4PR
Discontinué

Fiche de brassage, 110 Fiches de brassage terminées sur le terrain, Cat 6, 4 paires, 6110FPP4PR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 6110FPP4PR

Fiche de brassage, 110 Fiches de brassage terminées sur le terrain, Cat 6, 4 paires.

  • Plug Housing Includes Built-In Polarization to Ensure Proper Mating Connection to Connecting Blocks
  • Angled Conductor Towers Separate Paired Conductors and makes Pair Splitting and Conductor Lacing Simple
  • Cable Ties Secure Cable to Cover for Easy Termination and Strain Relief
  • Clear Gray or Yellow Keeps Conductors Visible During and After Termination
  • Le boîtier de la fiche comprend une polarisation intégrée pour assurer une connexion d'accouplement appropriée aux blocs de connexion
  • les tours conductrices inclinées séparent les conducteurs appariés et simplifient la séparation des paires et le laçage des conducteurs
  • les attaches de câble fixent le câble au couvercle pour une terminaison facile et une décharge de traction
  • le gris ou le jaune transparent maintient les conducteurs visibles pendant et après la terminaison

Field Termination

Général

Catalog Number

6110FPP4PR

Conditions environnementales

TIA 568-C

Famille de produit

Cat 6

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

TIA 568-C

Performance

Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -

Spécifications

Material - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

TIA 568-C

Type d'accessoire

Plugs

Type d'article

FIELD TERM PATCH PLUG,4PR

UPC

662620835860

Caractéristiques électriques

Connectivité

UTP

Lié au conducteur

Calibre des fils

22-26 AWG

Nombre de conducteurs

8

Type de fils

UTP

Certifications et conformité

Conditions environnementales

TIA 568-C

Norme(s) de l'industrie

  • Exceeds TIA/EIA-568-C.2-1 Category 6 ConNECting Hardware SpecifICations
  • Verified To Meet And Exceed Category 5E ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ConNECting Hardware SpecifICations

Liée à l'opération

Performance

Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -

Températures nominales

TIA 568-C

Logistique

Quantité dans l'emballage

25