Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PF3004PB005S
Green/Yellow/White/Black Wires, Stainless Steel Version
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PF3004PB005S
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Isolation
PVC
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Single Ended Cable, Straight Female Connector
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585243139
Diamètre extérieur
0.75
Poids
1.75 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
4-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
10