HUBBELL CANADA
Image of HBL316P6W Fiche mâle à broche et manchon CEI, étanche 16A, HBL316P6W
Image of HBL316P6W Fiche mâle à broche et manchon CEI, étanche 16A, HBL316P6W
Image of HBL316P6W Fiche mâle à broche et manchon CEI, étanche 16A, HBL316P6W
Discontinué

Fiche mâle à broche et manchon CEI, étanche 16A, HBL316P6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL316P6W

Fiche mâle de qualité industrielle à broche et manchon CEI, 16A 220-240V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, vis de connexion, étanche à l'eau.

  • Broches monobloc solides pour un contact électrique fiable
  • bague d'étanchéité pour un joint étanche à l'eau
  • collier surélevé entourant chaque broche de phase

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBL316P6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Bleu

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene

Type

Standard Service

Type

Watertight Plug

Type d'article

Male Plug

UPC

783585403236

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Description de la tension nominale

220-240 VAC

Phase

Single Phase

Tension nominale

220-240 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Standard UL1682 and UL 1686C2

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10