Marque: Bryant
No de catalogue: 5295
Angled
Application
Heavy Duty
Catalog Number
5295
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Plage du cordon
0.300"-0.655"
Série
Industrial
Type
Extra Heavy Duty
Type
Plug
Type d'article
Standard
UPC
781786174108
Largeur
2.07 in
Longueur
1.25 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
4800
Quantité dans l'emballage
10