Marque: Bryant
No de catalogue: 9452ANPB
Angled
Application
Heavy Duty
Catalog Number
9452ANPB
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Famille de produit
Industrial
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Heavy Duty
Type
Plug
Type d'article
Standard
UPC
781786676404
Poids
1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#6 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
14-50P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
10