HUBBELL CANADA
Fiche mâle droite, Insulgrip, qualité hospitalière, coudée, 20A 125V, 5- 20P, transparent, HBL8315CAT
Image of HBL8315CAT Fiche mâle droite, Insulgrip, qualité hospitalière, coudée, 20A 125V, 5- 20P, transparent, HBL8315CAT
Image of HBL8315CAT Fiche mâle droite, Insulgrip, qualité hospitalière, coudée, 20A 125V, 5- 20P, transparent, HBL8315CAT
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Fiche mâle droite, Insulgrip, qualité hospitalière, coudée, 20A 125V, 5- 20P, transparent, HBL8315CAT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8315CAT

Fiche mâle droite, Insulgrip, qualité hospitalière, coudée, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5- 20P, transparent.

  • Bornes de câblage individuelles entièrement fermées
  • De puissantes agrippes-câbles décalées serrent les conducteurs individuels
  • Transparent pour une inspection visuelle facile de la terminaison

8 position angle plug

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

HBL8315CAT

Couleur

Transparent

Famille de produit

Hospital Grade

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.250"-0.655" (6.4-16.6)

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated steel
  • Blades - .060 in. (1.5) Brass
  • Cord Clamp - Nylon
  • Housing - Clear Polycarbonate
  • Terminal Clamp - Plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Insulgrip

Type

Plug

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585180007

Dimensions

Épaisseur

1.22

Hauteur

2.11 in

Largeur

1.53 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20P

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • UL Listed to UL498 File E1706

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10