HUBBELL CANADA
Fiche mâle droite, Valise, qualité hospitalière, droite, 20A 125V, 5- 20P, HBL8364V
Image of HBL8364V Fiche mâle droite, Valise, qualité hospitalière, droite, 20A 125V, 5- 20P, HBL8364V

Fiche mâle droite, Valise, qualité hospitalière, droite, 20A 125V, 5- 20P, HBL8364V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8364V

Fiche mâle droite, série Valise, qualité hospitalière, droite, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5- 20P.

  • Corps charnière en une seule pièce pour un assemblage facile
  • Des agrippes-câbles puissantes et décalées se fixent sur les conducteurs individuels.

Général

Application

qualité hospitalière

Catalog Number

HBL8364V

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 to #12 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.300"-0.660" (7.6-16.8)

Puissance max. (hp)

1

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated Steel
  • Blades - Brass
  • Cable Inserts - PPO
  • Housing - Nylon

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Valise

Type

Fiche

Type d'article

Bouchon de Valise

UPC

783585016337

Dimensions

Dimensions

1.88 po x 1.5 po x 1.13 po

Hauteur

1.13 in

Largeur

1.5 in

Longueur

1.88 in

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 to #12 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10