Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4723VY
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL4723VY
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.220"-0.660"(5.6-16.8)
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Prise Valise® 15A
UPC
783585236803
Dimensions
1.49 po x 1.49 po x 1.87 po
Hauteur
1.87 in
Largeur
1.49 in
Longueur
1.49 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.220 - 0.660 in
Classe NEMA nominale
L5-15P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
10