Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8215CAT
Fiche d'angle à 8 positions
Application
qualité hospitalière
Catalog Number
HBL8215CAT
Couleur
Transparent
Famille de produit
Hospital Grade
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Performance
Plage du cordon
0.250"-0.655" (6.4-16.6)
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Insulgrip
Type
Fiche
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585179254
Épaisseur
1.22
Hauteur
2.11 in
Largeur
1.53 in
Poids
0.15 lb
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10