Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8462C
Catalog Number
HBL8462C
Couleur
Noir
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Nylon
Plage du cordon
0.625"-1.310"
Puissance max. (hp)
10
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Grounding
Type
fiche
UPC
783585015200
Dimensions
4.5 po x 2.72 po x 2.38 po
Hauteur
2.38 in
Largeur
2.72 in
Longueur
4.5 in
Poids
0.8 lb
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
15-60P
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
UL Listed to UL498 File E1706, CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
Puissance max. (hp)
10
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
765
Quantité dans l'emballage
5