HUBBELL CANADA
Fiche mâle Insulgrip® Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2611
Image of HBL2611 Fiche mâle Insulgrip® Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2611
Image of HBL2611 Fiche mâle Insulgrip® Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2611
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Fiche mâle Insulgrip® Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2611

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2611

Fiche mâle Twist-Lock® de qualité industrielle, 30A 125V CA NEMA L5-30P, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, Borne à vis, Noir et blanc.

The 30 Amp Twist-Lock Male Plug is an industrial-grade locking device designed for secure and reliable electrical connections. With a 30A 125V rating, this plug is ideal for heavy-duty applications. It features a 2-pole, 3-wire grounding system (L5-30P) and a screw terminal for easy and secure wiring. The Twist-Lock® mechanism ensures a firm connection, preventing accidental disconnections and enhancing safety. The plug comes in a durable black and white design, making it suitable for various industrial environments. Whether you're working in a commercial setting or a demanding industrial site, the 30 Amp Twist-Lock Male Plug provides the reliability and performance you need.

  • La conception supérieure du cordon protège les terminaisons des contraintes excessives.
  • Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2611

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Fiche Insulgrip® 30A avec terre

UPC

783585038735

Dimensions

Dimensions

2.26 po x 2.26 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

2.26 in

Longueur

2.26 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.360 - 0.930 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

30