HUBBELL CANADA
Fiche mâle à lame droite, résistant à la corrosion, droit 20A, HBL53CM66C
Image of HBL53CM66C Fiche mâle à lame droite, résistant à la corrosion, droit 20A, HBL53CM66C
Image of HBL53CM66C Fiche mâle à lame droite, résistant à la corrosion, droit 20A, HBL53CM66C
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Marine Electrical Products

Fiche mâle à lame droite, résistant à la corrosion, droit 20A, HBL53CM66C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL53CM66C

Fiche mâle droite, résistante à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 20A 125V, 5-20P.

  • Le boîtier en nylon côtelé est résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • serre-câble réglable VARI-SIZE
  • vis d'assemblage à plomb rapide
  • boîtier biseauté empêchant les accrocs

Général

Application

Qualité commerciale/industrielle

Catalog Number

HBL53CM66C

Couleur

Jaune

Famille de produit

Insulgrip

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Polycarbonate

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless steel
  • Blade Holder - Nylon
  • Blades - .060 in. (1.5) Nickel plated brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corrosion Resistant

Type

Bouchons

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585161709

Dimensions

Dimensions

1.52 po x 1.52 po x 1.96 po

Hauteur

1.96 in

Largeur

1.52 in

Longueur

1.52 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20P

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10