Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5965VY
Application
Qualité commerciale/industrielle
Catalog Number
HBL5965VY
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Puissance max. (hp)
2
Série
Valise®
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard
Type
Bouchons
Type d'article
Valise
UPC
783585013091
Dimensions
1.88 po x 1.88 po x 2.55 po
Hauteur
2.55 in
Largeur
1.88 in
Longueur
1.88 in
Poids
0.1 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10