HUBBELL CANADA
Image of HBL7485V Fiche mâle midget sans MALT Twist-Lock® Valise® 15A, HBL7485V
Image of HBL7485V Fiche mâle midget sans MALT Twist-Lock® Valise® 15A, HBL7485V
play
Twist-Lock Devices

Fiche mâle midget sans MALT Twist-Lock® Valise® 15A, HBL7485V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7485V

Twist-Lock® Valise® Fiche mâle naine non mise à la terre 15A, 125/250V, 3-pôles 3-fils, NEMA ML-3P.

  • Fully insulated, abuse resistant nylon housing
  • Insulation displacement terminals reduce wiring time
  • Insulation displacement terminal
  • Totally insulated body adds extra measure of safety
  • Boîtier en nylon entièrement isolé et résistant aux abus 
  • les bornes à déplacement d'isolation réduisent le temps de câblage 
  • borne à déplacement d'isolation 
  • le corps totalement isolé ajoute une mesure de sécurité supplémentaire

Produit standard

Général

Application

Industriel/commercial

Catalog Number

HBL7485V

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.300"-0.430"(7.6-10.9)

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Body Holding Screws - Steel - Zinc plated
  • Housing - Nylon
  • Insulation Displacement Terminals - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Prise 15A Midget Twist-Lock® Valise® Plug

UPC

783585237435

Dimensions

Dimensions

1.61 po x 1.18 po x 1.18 po

Hauteur

1.18 in

Largeur

1.18 in

Longueur

1.61 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Midget Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.300 - 0.430 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-3P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Fed.Spec.W-C-596

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7150

Quantité dans l'emballage

10