Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HPMS03F9
Standard Product
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
HPMS03F9
Conditions environnementales
IP67 Ingress Protection
Diamètre des filets
Non-Threaded
Matériau - Écrou d'accouplement
Aluminum
Matériel - Coquille
PBT
Matériel - Joint torique
Neoprene
Matériel - pièce d'insertion
PUR/PA
Matériel - surmoulure
PBT
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
-40 Deg C to 85 Deg C
Type d'article
Male Straight Plug
UPC
783585192062
Diamètre des filets
Non-Threaded
Poids
0.13 lb
Courant nominal
12 A
Courant nominal
12 A
Courant nominal
12 A
Tension nominale
250V kV
Fiche technique du câble
UL Listed Portable Cord
Taille du câble
.24"-.32"
Conditions environnementales
IP67 Ingress Protection
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
-40 Deg C to 85 Deg C
Quantité dans l'emballage
30