HUBBELL CANADA
Image of HBL2421SW Fiche mâle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2421SW

Fiche mâle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2421SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2421SW

Twist-Lock® Safety-Shroud® Fiche mâle étanche 20A, Triphasé Delta 250V, 3-pôles, 4-fils avec mise à la terre, NEMA L15-20P Boîtier en nylon PBT Clamps.

  • Une enveloppe résistante aux chocs protège les lames contre les flexions et les ruptures.
  • Réduit l'exposition aux arcs électriques lors de la connexion ou de la déconnexion sous charge.
  • Une conception supérieure de la poignée du cordon protège les terminaisons d'une tension excessive.

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2421SW

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Puissance max. (hp)

3

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Brass
  • Closure Plug - Santoprene
  • Housing / Cord Clamp - PBT
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)
  • Watertight Gland - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Fiche étanche Safety-Shroud® 20A

UPC

783585231365

Dimensions

Dimensions

2.94 po x 2.94 po x 4.40 po

Hauteur

4.4 in

Largeur

2.94 in

Longueur

2.94 in

Poids

0.65 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-20P

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10