HUBBELL CANADA
Image of HBL2331 Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip® 20A, HBL2331
Image of HBL2331 Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip® 20A, HBL2331
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip® 20A, HBL2331

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2331

Twist-Lock® Insulgrip®Fiche mâle 20A, 277V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L7-20P/Nylon blanc.

  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive.
  • L'entrée de câble claire, en forme d'entonnoir, facilite la terminaison.
  • La protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2331

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 495

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Fiche mâle Insulgrip® 20A

UPC

783585037899

Dimensions

Dimensions

2.26 po x 2.26 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

2.26 in

Longueur

2.26 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

277 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.360 - 0.930 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-20P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 495

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

30