HUBBELL CANADA
Image of HBLRF300MO FICHE MÂLE UNIPOLAIRE, 300A, ORANGE, RFID, HBLRF300MO
Image of HBLRF300MO FICHE MÂLE UNIPOLAIRE, 300A, ORANGE, RFID, HBLRF300MO
Discontinué

FICHE MÂLE UNIPOLAIRE, 300A, ORANGE, RFID, HBLRF300MO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLRF300MO

FICHE MÂLE UNIPOLAIRE, 300A, ORANGE, RFID.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Etiquettes RFID intégrées pour usage industriel
  • Mêmes performances électriques et environnementales que les dispositifs standard
  • Dispositifs unipolaires de la série 16
  • La meilleure force de lecture de l'industrie permet la numérisation en vrac
  • Interchangeable avec tous les dispositifs de la série 16

Général

Catalog Number

HBLRF300MO

Type

Plugs

UPC

783585566566

Dimensions

Poids

0.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

300 A

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

#6-2/0 AWG

Logistique

Quantité dans l'emballage

10