Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SP6A90
Sortie de câble à 90
Application
Jusqu'à 10GBASE-T, 802.3bt POE
Catalog Number
SP6A90
Couleur
Argent
Cycles de fonctionnement
750 Minimum
Matériau des contacts
Copper Alloy with Gold Over Plating
Matériel - bâti
Zinc die-cast
Performance
TIA Channel Compliant
Série
Cat 6A
Taille
0,62 (16) x 0,56 (14) x 2,0 (51)
Type
Fiche modulaire
UPC
662620666440
Dimensions
0.62 (16) x 0.56 (14) x 2.0 (51)
Taille
0,62 (16) x 0,56 (14) x 2,0 (51)
Tenue en tension
1,000 Vac @ 60 Hz
Norme(s) de l'industrie
ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A Channel,UL 1863 - Communications-Circuit Accessory,IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance,UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces,RoHS Compliant
Cycles de fonctionnement
750 Minimum
Performance
TIA Channel Compliant
Nombre d'articles dans l'emballage
1
Quantité dans l'emballage
24