Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL26W48BK
Catalog Number
HBL26W48BK
Couleur
Noir
Performance
Type
Plugs
Type d'article
20A Watertight Twist-Lock® Plug
UPC
783585511061
Dimensions
2.51 po x 2.51 po x 3.96 po
Hauteur
3.96 in
Largeur
2.51 in
Longueur
2.51 in
Poids
0.55 lb
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 V
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
Min. Cord: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max. Cord: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L6-20P
Norme(s) de l'industrie
Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
Performance
Quantité dans l'emballage
25