HUBBELL CANADA
Image of HBL24W34BK FICHE, ÉTANCHE, L7-15P, 15A 277VAC, BK, HBL24W34BK
Image of HBL24W34BK FICHE, ÉTANCHE, L7-15P, 15A 277VAC, BK, HBL24W34BK
play
Hubbell Watertight Devices
play
Watertight Products

FICHE, ÉTANCHE, L7-15P, 15A 277VAC, BK, HBL24W34BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24W34BK

Dispositifs étanches, Fiche Twist-Lock®, 15A, 277V AC, 2 pôles, 3 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L7-15P, noir.

  • La conception du corps lisse minimise les points de collecte, simplifiant le processus de lavage
  • l'écrou de décharge de traction est toujours hermétique sur le corps, minimisant la collecte des débris
  • Matériel en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL24W34BK

Couleur

Black

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-0.625" (9.5-15.9)

Type

Plugs

Type d'article

15A Watertight Twist-Lock® Plug

UPC

783585511047

Dimensions

Dimensions

1.85 po x 1.85 po x 3.21 po

Hauteur

3.21 in

Largeur

1.85 in

Longueur

1.85 in

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

277 VAC

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

16/3 SJ to 10/3 SJ, 18/3 S to 12/3 S

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-15P

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-0.625" (9.5-15.9)

Logistique

Quantité dans l'emballage

25