Marque: Bryant
No de catalogue: GFP15MA
Manual Set
Application
Wired On GFCI Protection
Catalog Number
GFP15MA
Construction
Fabricated
Couleur
Black
Famille de produit
Commercial
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Manual Set
Type
Plugs
Type d'article
Industrial/Commercial Grade
UPC
781786615007
Diamètre extérieur
0.35
Poids
0.4 lb
Connectivité
Plug-In, Wired On
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#14 AWG
Type de conducteur
Copper
Classe NEMA nominale
5-15P
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
10