HUBBELL CANADA
Figure 6 - Connecteur à compression CU de forme large pour les prises de service primaires et les chutes de service secondaires, largeur : 0,75 IN, indice de matriçage : D, YP29C26
Image of YP29C26 Figure 6 - Connecteur à compression CU de forme large pour les prises de service primaires et les chutes de service secondaires, largeur : 0,75 IN, indice de matriçage : D, YP29C26
Image of YP29C26 Figure 6 - Connecteur à compression CU de forme large pour les prises de service primaires et les chutes de service secondaires, largeur : 0,75 IN, indice de matriçage : D, YP29C26
play
3D View
play
360 View
+2
Image of YP29C26 Figure 6 - Connecteur à compression CU de forme large pour les prises de service primaires et les chutes de service secondaires, largeur : 0,75 IN, indice de matriçage : D, YP29C26

Figure 6 - Connecteur à compression CU de forme large pour les prises de service primaires et les chutes de service secondaires, largeur : 0,75 IN, indice de matriçage : D, YP29C26

Marque: Burndy

No de catalogue: YP29C26

Figure 6 - Connecteur de prise à compression CU de forme large pour les prises de service primaires et les chutes de service secondaires, largeur : 0,75 IN, indice de matriçage : D.

  • Connecteur de connecteur de dérivation à compression pour connecteur de dérivations de service primaires et chutes de service secondaires
  • le connecteur peut être saisi dans l'outil et glissé sur la ligne pour une installation facile

Général

Application

For Extra Wide Range Of Copper And Primary Service Taps And Secondary Service Drops

Catalog Number

YP29C26

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>YPC Figure 6

Indice de matrice

D

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

Y

Type

YP-C

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810118009

UPC 14 Digit GTIN

00781810118009

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

51 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

19 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1/0 -250 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8700

Quantité dans l'emballage

50