Marque: Burndy
No de catalogue: YP29C261
Application
Line Tap for Extra Wide Range of Copper
Catalog Number
YP29C261
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Type
Overhead Bare Connectors
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810461822
UPC 14 Digit GTIN
00781810461822
Dimension - Hauteur en millimètres
51 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
25 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.00 pouces
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
8700
Quantité dans l'emballage
50