HUBBELL CANADA
Flèche montée sur banc, bras pivotant de 3', colonne de 4', capacité de 30 livres, W3S-030400
Image of W3S-030400 Flèche montée sur banc, bras pivotant de 3', colonne de 4', capacité de 30 livres, W3S-030400
Image of W3S-030400 Flèche montée sur banc, bras pivotant de 3', colonne de 4', capacité de 30 livres, W3S-030400
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Flèche montée sur banc, bras pivotant de 3', colonne de 4', capacité de 30 livres, W3S-030400

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: W3S-030400

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Flèche montée sur banc, bras pivotant de 3', colonne de 4', capacité de 30 livres.

  • Flèches fixes ou pivotantes montées sur colonnes verticales et peintes en polyester beige
  • Capacité de 30 lb(13,5 kg)
  • Flèches fixes ou pivotantes montées sur colonnes verticales et peintes en polyester beige.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

30 lbs

Catalog Number

W3S-030400

Méthode de montage

Bench Top

Type

Jib Crane Kit

Type d'article

Swing

UPC

783246011220

Dimensions

Longueur - Flèche

3 ft

Poids

12 lb

Liée à la force

Capacité de charge

30 lbs

Configuration

Méthode de montage

Bench Top