Marque: Killark
No de catalogue: DBFE24043
Les luminaires linéaires fluorescents de secours de la série DBF sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec une peinture en poudre de calibre 20. boîtier en acier adapté aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
DBFE24043
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Série
DBFE Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type d'ampoule
T12
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Pendant
UPC
783936101408
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
24 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
1