Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 276-001
Application
Indoor & Outdoor Use
Avertisseur du niveau de sortie
86 dBA @ 2 ft.
Catalog Number
276-001
Couleur
Silver
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount
Famille de produit
Rugged Flush-mount Telephones
Options de connexion
Analog
Résistance aux intempéries
Type 3R
Spécifications
UL/CSA, FCC, IC
Type
Keypad
Type de matériel
Stainless Steel
Type de produit
Handset Telephones
Type de signal
Analog
UPC
783586231418
Dimensions
2.51 po x 10.0 po x 12.0 po
Dimensions d'expédition
16.5 x 16.0 x 10.0
Hauteur
12 in
Largeur
10 in
Longueur
2.51 in
Poids
6.5 lb
Signal
Phone Line
Tension d'entrée
Phone Line
Enregistré pour certification
UL/CSA, FCC, IC
Résistance aux intempéries
Type 3R
Avertisseur du niveau de sortie
86 dBA @ 2 ft.
Options de connexion
Analog
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount