Marque: FARGO
No de catalogue: FWDE1104
For deadend applications of support guy wires. Fargo FWDE series formed wire deadends are designed for use on all types of galvanized guy wire (EHS, High Strength, Common, Siemens-Martin, Utilities and Bell System Strand).
Application
Deadend for Guy Strand
Catalog Number
FWDE1104
Catégorie de produit
Guy Wire
Code de couleur
Yellow
Matériau
Galvanized Steel
Type
Formed Wire
Type de produit
Formed Wire Deadend
UPC
096359366065
Dimensions
25.000 po x 2.754 po x 0.377 po
Grosseur nominale du fil d'acier de hauban
1/4" 7 Strand
Hauteur
0.377 in
Largeur
2.754 in
Longueur
25 in
Poids
0.48 lb
Diamètre de conducteurs - Maximum
0.259 in
Diamètre de conducteurs - Minimum
0.231 in
Diamètre de conducteurs - Plage
0.231 - 0.259
Type de câble hauban
Galvanized Steel
Type de conducteur
Galvanized Steel
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
50