Marque: FARGO
No de catalogue: FWDE1107TE
For deadend applications of support guy wires. Fargo FWDE series formed wire deadends are designed for use on all types of galvanized guy wire (EHS, High Strength, Common, Siemens-Martin, Utilities and Bell System Strand).
Application
Deadend for Guy Strand
Catalog Number
FWDE1107TE
Catégorie de produit
Guy Wire
Code de couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Matériau
Galvanized Steel
Type
Formed Wire
Type de produit
Formed Wire Deadend
UPC
096359375593
Dimensions
36.625 po x 3.125 po x 0.500 po
Grosseur nominale du fil d'acier de hauban
3/8" 7 Strand
Hauteur
0.5 in
Largeur
3.125 in
Longueur
36.625 in
Poids
1.04 lb
Diamètre de conducteurs - Maximum
0.394 in
Diamètre de conducteurs - Minimum
0.337 in
Diamètre de conducteurs - Plage
0.337 - 0.394
Type de câble hauban
Galvanized Steel
Type de conducteur
Galvanized Steel
Indicateur EU RoHs
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
50