HUBBELL CANADA
Fourchette à bloc (joint brasé), 14 AWG - 16 AWG, 4, .93 in L., TN146BF
Image of TN146BF Fourchette à bloc (joint brasé), 14 AWG - 16 AWG, 4, .93 in L., TN146BF
Image of TN146BF Fourchette à bloc (joint brasé), 14 AWG - 16 AWG, 4, .93 in L., TN146BF

Fourchette à bloc (joint brasé), 14 AWG - 16 AWG, 4, .93 in L., TN146BF

Marque: Burndy

No de catalogue: TN146BF

Fourchette à bloc (joint brasé), 16 AWG - 14 AWG, 4, .93 in L.

TN146BF.

  • Permet une installation rapide et facile du terminal sous la tête de vis sans retirer complètement la vis
  • conçu pour s'adapter solidement aux borniers

Général

Application

Power Connector

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

TN146BF

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

Fork Tongue

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Bloc Fourchette Terminal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810524183

UPC 14 Digit GTIN

00781810524183

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.93 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4;#5;#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Z (pouces)

0.30 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#14 AWG to #16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Bloc Fourchette Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

100