HUBBELL CANADA
Image of 12576-122 Front Panel Repl. Kit, Model 226-005
Image of 12576-122 Front Panel Repl. Kit, Model 226-005

Front Panel Repl. Kit, Model 226-005

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 12576-122

Front Panel Repl. Kit, Model 226-005

Includes front panel, electronics, and handset

Général

Avertisseur du niveau de sortie

74 dBA @ 2 ft.

Catalog Number

12576-122

Couleur

Silver

Spécifications

UL/CSA, FCC, IC

Type

Kits

Type de matériel

Aluminum

Type de signal

Analog

Dimensions

Dimensions d'expédition

13.0 x 12.0 x 8.0

Poids

6 lb

Caractéristiques électriques

Signal

Phone Line

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL/CSA, FCC, IC

Liée à l'opération

Avertisseur du niveau de sortie

74 dBA @ 2 ft.