HUBBELL CANADA
FS/FD Couvertures de boîtier 2-groupes Prise sans revêtement, 2FB
Image of 2FB FS/FD Couvertures de boîtier 2-groupes Prise sans revêtement, 2FB

FS/FD Couvertures de boîtier 2-groupes Prise sans revêtement, 2FB

Marque: Killark

No de catalogue: 2FB

Couvercles de boîtier FS/FD pour prises 2-groupes sans revêtement.

Couvertures métalliques estampées sans revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Joints à commander séparément.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

2FB

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover

Type de couvercle

Blank

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936130125

Dimensions

Dimensions

4.625 po x 4.562 po x 0.2 po

Hauteur

0.2 in

Largeur

4.562 in

Longueur

4.625 in

Poids brut de l'emballage

0.11

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10