Marque: Ripley Tools
No de catalogue: MB04-7020
Accessibilité
Catalog Number
MB04-7020
Matériau
Impact-Resistant Polymer
UPC
850028743522
Dimensions
1.8 po x 2.1 po x 3.78 po
Dimensions Métrique
45 x 53 x 96 mm
Hauteur
3.78 in
Largeur
2.1 in
Largeur métrique
53
Longueur
1.8 in
Longueur Métrique
45
Métrique de hauteur
96 mm
Poids
3.88 oz
Numéro de brevet
U.S. Patent No. 10;795;085
Accessibilité